Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 668 - 5.m lean SL doppel-PW
Stückliste
500 668_5.m lean SL doppel-PW
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 668
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL doppel-PW
A
Länge
60 mm
B
Höhe
60 mm
C
Länge
47 mm
D
Länge
36 mm
E
Höhe
40 mm
F
Höhe
28 mm
G
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
19K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
35 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Länge
22 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
2.5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Durchmesser
4H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M6 tief 15, 5.0 durch
T
Gewinde
M5 tief 7
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
40 mm
W
Höhe
12 mm
X
Zahnstangenschutz
M3 tief 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.31 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 669 - 5.m lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    501 082 - 5.1 lifgo linear doppel-PW SVZ
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 670 - 5.m lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 153 - 5.0 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 037 - 5.0 lifgo linear ZA1
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen