Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 667 - 5.m lean SL-PFN
Bill of material
500 667_5.m lean SL-PFN
IDNR
Ident number
500 667_5.m lean SL-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 667
BEZ
Description
5.m lean SL-PFN
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
44 mm
G
Length
20 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Diameter
4H7 deep 6 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.37 kg
INFOPAGE
lean_sl
Previews
3D
Размер
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси