Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 666 - 5.m lean SL-ZA2
Stückliste
500 666_5.m lean SL-ZA2
IDNR
Ident number
500 666_5.m lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 666
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL-ZA2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
60 mm
B
Höhe
60 mm
C
Länge
47 mm
D
Länge
36 mm
E
Höhe
40 mm
F
Höhe
44 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
19K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
35 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Länge
22 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
2.5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Durchmesser
4H7 tief 6 mm
R
Durchmesser
4H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M6 tief 15, 5.0 durch
T
Gewinde
M5 tief 7
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
40 mm
W
Höhe
12 mm
X
Zahnstangenschutz
M3 tief 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.40 kg
INFOPAGE
lean_sl
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen