Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 665 - 5.m lean SL-ZA1
Bill of material
500 665_5.m lean SL-ZA1
IDNR
Ident number
500 665_5.m lean SL-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 665
BEZ
Description
5.m lean SL-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
44 mm
G
Length
20 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Diameter
4H7 deep 6 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.39 kg
INFOPAGE
lean_sl
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    501 354 - 5.m lean SL gear rack protection
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    501 357 - 5.m lean SL end plate
    LEANTECHNIK
    500 666 - 5.m lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 664 - 5.m lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 131 - 5.3 lean SL PW
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро