Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 641 - 5.4 lifgo linear Mechanical arrest system
Bill of material
500 641_5.4 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Part number
500 641
BEZ
Description
5.4 lifgo linear Mechanical arrest system
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
165 mm
B
Length
90 mm
C1
Length
236.5 mm
C2
Length
217.5 mm
D
Length
130 mm
E
Length
11 mm
F
Length
140 mm
G
Thread
13 through, 20 deep 12.6 mm
H
Length
126 mm
I
Length
10 mm
J
Lube hole for pinion/gear rack
M10x1 deep 10 mm
J1
Lube hole for pinion/gear rack
5 mm
K
Length
151 mm
L
Dowel hole
6F7 deep 10
M
For gear rack protection
M4 mm
N
Plug-in connector for air hose
6 mm
O
Proximity switch
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Weight
15.9 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください