Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 641 - 5.4 lifgo linear Abstecksicherung
Stückliste
500 641_5.4 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 641
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo linear Abstecksicherung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
165 mm
B
Länge
90 mm
C1
Länge
236.5 mm
C2
Länge
217.5 mm
D
Länge
130 mm
E
Länge
11 mm
F
Länge
140 mm
G
Gewinde
13 durch, 20 tief 12.6 mm
H
Länge
126 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 10 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
151 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
15.9 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 120 - 5.4 lifgo linear Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 606 - 5.3 lifgo linear Abstecksicherung
    LEANTECHNIK
    500 128 - 5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
    LEANTECHNIK
    500 036 - 5.4 lifgo linear PW
    LEANTECHNIK
    500 100 - 5.4 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    105 668 - 5.4 Profilwelle
    LEANTECHNIK
    500 044 - 5.4 lifgo linear ZA2
    LEANTECHNIK
    500 888 - 5.4 lifgo Ausgleichsblock
    LEANTECHNIK
    500 485 - 5.3 Profilwellenadapter
    LEANTECHNIK
    500 040 - 5.4 lifgo linear ZA1
    LEANTECHNIK
    500 184 - 5.4 lifgo Zahnstangenhalteplatte
    LEANTECHNIK
    500 108 - 5.4 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
    LEANTECHNIK
    500 605 - 5.1 lifgo linear Abstecksicherung
    LEANTECHNIK
    500 048 - 5.4 lifgo linear PFN
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen