Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 641 - 5.4 lifgo linéaire système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 641_5.4 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 641
BEZ
La description
5.4 lifgo linéaire système d'arrêt mécanique
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
165 mm
B
Longueur
90 mm
C1
Longueur
236.5 mm
C2
Longueur
217.5 mm
D
Longueur
130 mm
E
Longueur
11 mm
F
Longueur
140 mm
G
Fil
13 par, 20 profond 12.6 mm
H
Longueur
126 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M10x1 profond 10 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
151 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
15.9 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale