Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 605 - 5.1 lifgo linear Abstecksicherung
Stückliste
500 605_5.1 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 605
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo linear Abstecksicherung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Länge
67 mm
C1
Länge
164.5 mm
C2
Länge
153 mm
C3
Länge
164.5 mm
D
Länge
60 mm
E
Länge
7.5 mm
F
Länge
72 mm
G
Gewinde
10.2 durch, 14 tief 10.6 mm
H
Länge
68.5 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 6 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
79.5 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.3 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen