Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 605 - 5.1 lifgo linéaire système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 605_5.1 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 605
BEZ
La description
5.1 lifgo linéaire système d'arrêt mécanique
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
Longueur
67 mm
C1
Longueur
164.5 mm
C2
Longueur
153 mm
C3
Longueur
164.5 mm
D
Longueur
60 mm
E
Longueur
7.5 mm
F
Longueur
72 mm
G
Fil
10.2 par, 14 profond 10.6 mm
H
Longueur
68.5 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M10x1 profond 6 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
79.5 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
3.3 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale