Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 602 - 5.3 lifgo Mechanical arrest system
Bill of material
500 602_5.3 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Part number
500 602
BEZ
Description
5.3 lifgo Mechanical arrest system
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
130 mm
B
Length
90 mm
C1
Length
216.5 mm
C2
Length
197.5 mm
C3
Length
216.5 mm
D
Length
105 mm
E
Length
11 mm
F
Length
120 mm
G
Thread
13 through, 20 deep 12.6 mm
H
Length
106 mm
I
Length
10 mm
J
Lube hole for pinion/gear rack
M10x1 deep 10 mm
J1
Lube hole for pinion/gear rack
5 mm
K
Length
131 mm
L
Dowel hole
6F7 deep 10
M
For gear rack protection
M4 mm
N
Plug-in connector for air hose
6 mm
O
Proximity switch
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Weight
11.4 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Codice

Zubehör

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali