Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 163 - 5.3 lean SL Zahnstange
Stückliste
500 163_5.3 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 163
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL Zahnstange
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Durchmesser
ø60h6 mm
B
Gewinde
M20
C
Länge
35 mm
L
Zahnstangenlänge
188.49540 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
2.50 mm
T0
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
352513 mm4
LY
Trägheitsmoment
572284 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
924797 mm4
G
Gewicht
19.10 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
3.600 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen