Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 163 - 5.3 lean SL gear rack
Bill of material
500 163_5.3 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Order code
500 163
BEZ
Description
5.3 lean SL Zahnstange
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
NZ
Number of teeth
A
Diameter
ø60h6 mm
B
Thread
M20
C
Length
35 mm
L
Toothed rack length
188.49540 mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.50 mm
T0
Tooth division
7.85398 mm
LX
Moment of inertia
352513 mm4
LY
Moment of inertia
572284 mm4
LP
Polar moment of inertia
924797 mm4
G
Weight
19.10 kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
3.600 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください