Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 163 - 5.3 lean SL gear rack
Bill of material
500 163_5.3 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Order code
500 163
BEZ
Description
5.3 lean SL Zahnstange
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
NZ
Number of teeth
A
Diameter
ø60h6 mm
B
Thread
M20
C
Length
35 mm
L
Toothed rack length
188.49540 mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.50 mm
T0
Tooth division
7.85398 mm
LX
Moment of inertia
352513 mm4
LY
Moment of inertia
572284 mm4
LP
Polar moment of inertia
924797 mm4
G
Weight
19.10 kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
3.600 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Codice

Zubehör

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali