Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 163 - 5.3 lean SL crémaillère
Nomenclature
500 163_5.3 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Ordre
500 163
BEZ
La description
5.3 lean SL Zahnstange
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Diamètre
ø60h6 mm
B
Fil
M20
C
Longueur
35 mm
L
Longueur d'râtelier
188.49540 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
2.50 mm
T0
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
352513 mm4
LY
Moment d'inertie
572284 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
924797 mm4
G
poids
19.10 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
3.600 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör
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
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale