Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 160 - 5.5 lean SL doppel-PFN
Stückliste
500 160_5.5 lean SL doppel-PFN
IDNR
Ident number
500 160_5.5 lean SL doppel-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 160
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL doppel-PFN
A
Länge
305 mm
B
Höhe
305 mm
C
Länge
200 mm
D
Länge
160 mm
E
Höhe
210 mm
F
Höhe
158 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
125K6 tief 5 mm
I
Durchmesser
200 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Länge
90 mm
L
Länge
90 mm
M
Länge
80 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
S
Gewinde
M20 tief 45, 17.5 durch
T
Gewinde
M12 tief 25
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
145 mm
W
Höhe
60 mm
X
Zahnstangenschutz
M5 tief 10
CNSMASSEXACT
Masse
37.30 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen