Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 157 - 5.0 lean SL doppel-PFN
Stückliste
500 157_5.0 lean SL doppel-PFN
IDNR
Ident number
500 157_5.0 lean SL doppel-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 157
BEZ
Bezeichnung
5.0 lean SL doppel-PFN
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
80 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
F
Höhe
38 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
26K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
10H7 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M8 tief 16, 6.8 durch
T
Gewinde
M6 tief 12
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
52 mm
W
Höhe
15 mm
X
Zahnstangenschutz
M4 tief 6
CNSMASSEXACT
Masse
0.93 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen