Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 153 - 5.0 lean SL doppel-ZA2
Stückliste
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 153
BEZ
Bezeichnung
5.0 lean SL doppel-ZA2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
80 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
F
Höhe
38 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
26K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
10H7 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M8 tief 16, 6.8 durch
T
Gewinde
M6 tief 12
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
52 mm
W
Höhe
15 mm
X
Zahnstangenschutz
M4 tief 6
CNSMASSEXACT
Masse
1.05 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 113 - 5.0 lifgo Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 147 - 5.3 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 073 - 5.0 lifgo doppel ZA2
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 148 - 5.5 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 155 - 5.3 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL doppel-PFN
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen