Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 144 - 5.5 lean SL-PFN
Bill of material
500 144_5.5 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 144
BEZ
Description
5.5 lean SL-PFN
A
Length
305 mm
B
Height
305 mm
C
Length
200 mm
D
Length
160 mm
E
Height
210 mm
F
Height
231 mm
G
Height
90 mm
H
Diameter
125K6 deep 5 mm
I
Diameter
200 mm
J
Diameter
65H7 mm
K
Length
90 mm
L
Length
92 mm
M
Length
80 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
55H7 mm
P
Diameter
10H7 deep 12 mm
R
Diameter
10H7 deep 12 mm
S
Thread
M20 deep 45, 17.5 through mm
T
Thread
M12 deep 25 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
145 mm
W
Height
60 mm
X
Thread
M5 deep 10 mm
CNSMASSEXACT
Mass
43.500 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
代码

Zubehör

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处