Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 144 - 5.5 lean SL-PFN
Bill of material
500 144_5.5 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 144
BEZ
Description
5.5 lean SL-PFN
A
Length
305 mm
B
Height
305 mm
C
Length
200 mm
D
Length
160 mm
E
Height
210 mm
F
Height
231 mm
G
Height
90 mm
H
Diameter
125K6 deep 5 mm
I
Diameter
200 mm
J
Diameter
65H7 mm
K
Length
90 mm
L
Length
92 mm
M
Length
80 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
55H7 mm
P
Diameter
10H7 deep 12 mm
R
Diameter
10H7 deep 12 mm
S
Thread
M20 deep 45, 17.5 through mm
T
Thread
M12 deep 25 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
145 mm
W
Height
60 mm
X
Thread
M5 deep 10 mm
CNSMASSEXACT
Mass
43.500 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро