Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 142 - 5.1 lean SL PFN
Stückliste
500 142_5.1 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Teilenummer
500 142
BEZ
Bezeichnung
5.1 lean SL-PFN
A
Länge
110 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
110 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
F
Höhe
85 mm
G
Höhe
30 mm
H
Durchmesser
47K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
72 mm
J
Durchmesser
25H7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
20H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M10 tief 20, 8.5 durch mm
T
Gewinde
M8 tief 12 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
60 mm
W
Höhe
18 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
2.320 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen