Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 138 - 5.1 lean SL ZA2
Bill of material
500 138_5.1 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 138
BEZ
Description
5.1 lean SL-ZA2
A
Length
110 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
110 mm
C
Length
80 mm
D
Length
60 mm
E
Height
72 mm
F
Height
85 mm
G
Height
30 mm
H
Diameter
47K6 deep 4 mm
I
Diameter
72 mm
J
Diameter
25H7 mm
K
Length
45 mm
L
Length
47 mm
M
Length
36 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 3 mm
S
Thread
M10 deep 20, 8.5 through mm
T
Thread
M8 deep 12 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
60 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.870 kg
Previews
3D
Boyut
2D
Code

Zubehör

Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin