Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 135 - 5.3 lean SL ZA1
Stückliste
500 135_5.3 lean SL-ZA1
CNSORDERNO
Teilenummer
500 135
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL-ZA1
A
Länge
180 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
F
Höhe
139 mm
G
Höhe
55 mm
H
Durchmesser
72K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
110 mm
J
Durchmesser
42H7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
35H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M12 tief 27, 10.2 durch mm
T
Gewinde
M10 tief 20 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
100 mm
W
Höhe
35 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
11.550 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen