Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 134 - 5.1 lean SL ZA1
Bill of material
500 134_5.1 lean SL-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 134
BEZ
Description
5.1 lean SL-ZA1
A
Length
110 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
110 mm
C
Length
80 mm
D
Length
60 mm
E
Height
72 mm
F
Height
85 mm
G
Height
30 mm
H
Diameter
47K6 deep 4 mm
I
Diameter
72 mm
J
Diameter
25H7 mm
K
Length
45 mm
L
Length
47 mm
M
Length
36 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 3 mm
S
Thread
M10 deep 20, 8.5 through mm
T
Thread
M8 deep 12 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
60 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.700 kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais