Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 132 - 5.5 lean SL-PW
Nomenclature
500 132_5.5 lean SL-PW
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 132
BEZ
Description
5.5 lean SL-PW
A
La longueur
305 mm
B
La hauteur
305 mm
C
La longueur
200 mm
D
La longueur
160 mm
E
La hauteur
210 mm
F
La hauteur
231 mm
G
La hauteur
90 mm
H
Le diamètre
125K6 profond 5 mm
I
Le diamètre
200 mm
J
Le diamètre
65H7 mm
K
La longueur
90 mm
L
La longueur
92 mm
M
La longueur
80 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
55H7 mm
P
Le diamètre
10H7 profond 12 mm
R
Le diamètre
10H7 profond 12 mm
S
Le filetage
M20 profond 45, 17.5 profond mm
T
Le filetage
M12 profond 25 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
145 mm
W
La hauteur
60 mm
X
Le filetage
M5 profond 10 mm
CNSMASSEXACT
Masse
44.100 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale