Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 131 - 5.3 lean SL PW
Bill of material
500 131_5.3 lean SL-PW
CNSORDERNO
Part number
500 131
BEZ
Description
5.3 lean SL-PW
A
Length
180 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
180 mm
C
Length
130 mm
D
Length
105 mm
E
Height
120 mm
F
Height
139 mm
G
Height
55 mm
H
Diameter
72K6 deep 4 mm
I
Diameter
110 mm
J
Diameter
42H7 mm
K
Length
60 mm
L
Length
62 mm
M
Length
50 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
35H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 5 mm
S
Thread
M12 deep 27, 10.2 through mm
T
Thread
M10 deep 20 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
100 mm
W
Height
35 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
9.700 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura