Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 130 - 5.1 lean SL PW
Nomenclature
500 130_5.1 lean SL-PW
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 130
BEZ
Description
5.1 lean SL PW
A
La longueur
110 mm
INFO
Fiche technique
Info PDF
B
La hauteur
110 mm
C
La longueur
80 mm
D
La longueur
60 mm
E
La hauteur
72 mm
F
La hauteur
85 mm
G
La hauteur
30 mm
H
Le diamètre
47K6 profond 4 mm
I
Le diamètre
72 mm
J
Le diamètre
25H7 mm
K
La longueur
45 mm
L
La longueur
47 mm
M
La longueur
36 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
20H7 mm
P
Le diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Le diamètre
6H7 profond 3 mm
S
Le filetage
M10 profond 20, 8.5 profond mm
T
Le filetage
M8 profond 12 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
60 mm
W
La hauteur
18 mm
X
Le filetage
M4 profond 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
2.350 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale