Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 129 - 5.0 lean SL PW
Nomenclature
500 129_5.0 lean SL-PW
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 129
BEZ
Description
5.0 lean SL PW
A
La longueur
80 mm
INFO
Fiche technique
Info PDF
B
La hauteur
80 mm
C
La longueur
70 mm
D
La longueur
55 mm
E
La hauteur
50 mm
F
La hauteur
59 mm
G
La hauteur
26 mm
H
Le diamètre
26K6 profond 3 mm
I
Le diamètre
48 mm
J
Le diamètre
14H7 mm
K
La longueur
30 mm
L
La longueur
32 mm
M
La longueur
25 mm
N
La longueur
2 mm
O
Le diamètre
10H7 mm
P
Le diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Le diamètre
6H7 profond 5 mm
S
Le filetage
M8 profond 16, 6,8 profond mm
T
Le filetage
M6 profond 12 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
52 mm
W
La hauteur
15 mm
X
Le filetage
M4 profond 6 mm
CNSMASSEXACT
Masse
1.000 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale