Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 129 - 5.0 lean SL PW
Stückliste
500 129_5.0 lean SL-PW
CNSORDERNO
Teilenummer
500 129
BEZ
Bezeichnung
5.0 lean SL-PW
A
Länge
80 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
80 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
F
Höhe
59 mm
G
Höhe
26 mm
H
Durchmesser
26K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Durchmesser
14H7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Durchmesser
10H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M8 tief 16, 6.8 durch mm
T
Gewinde
M6 tief 12 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
52 mm
W
Höhe
15 mm
X
Gewinde
M4 tief 6 mm
CNSMASSEXACT
Masse
1.000 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen