Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 089 - 5.0 lifgo linear double ZA2
Bill of material
500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 089
BEZ
Description
5.0 lifgo linear doppel-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
63 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
E2
Height
50 mm
F
Height
3.5 mm
G1
Height
7.5 mm
G2
Length
7 mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
S
Thread
M8 deep 25, 6.8 thru
S2
Thread
M8 deep 11
S3
Thread
M8 deep 15
T
Thread
M6 deep8
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.50 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura