Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 029 - 5.0 lifgo eccentrique PFN
Nomenclature
500 029_5.0 lifgo excenter-PFN
CNSORDERNO
Référence
500 029
BEZ
La description
5.0 lifgo excenter-PFN
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
la taille
80 mm
C
Longueur
70 mm
D
Longueur
55 mm
E
la taille
50 mm
E2
la taille
50 mm
F
la taille
59 mm
G
la taille
26 mm
G1
la taille
7.5 mm
G2
Longueur
7 mm
H
le centrage
38.5H7 profond 2 mm
I
Diamètre
48 mm
J
Diamètre
14h7 mm
K
Longueur
30 mm
L
Longueur
32 mm
M
Longueur
25 mm
N
Longueur
2 mm
O
Diamètre
10H7 mm
P
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Fil
M8 profond 25, 6,8 par
S1
Fil
M8 profond 25, 6,8 par
T
Fil
M6 profond 8
U
Fil
M10x1 profond 10
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
58 mm
W1
la taille
5.5 mm
W2
la taille
15.5 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.33 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 005 - 5.0 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    500 022 - 5.1 lifgo eccentrique ZA1
    LEANTECHNIK
    500 030 - 5.1 lifgo eccentrique PFN
    LEANTECHNIK
    500 023 - 5.3 lifgo eccentrique ZA1
    LEANTECHNIK
    500 113 - Crémaillères lifgo
    LEANTECHNIK
    501 108 - 5.4 lifgo crémaillère standard SVZ
    LEANTECHNIK
    500 504 - 5.0 lifgo crémaillère meulée
    LEANTECHNIK
    500 025 - 5.0 lifgo eccentrique ZA2
    LEANTECHNIK
    500 169 - 5.0 lifgo crémaillère meulée & tremée
    LEANTECHNIK
    500 600 - 5.0 lifgo système d'arrêt mécanique
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale