Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 029 - 5.0 lifgo eccentric PFN
Bill of material
500 029_5.0 lifgo excenter-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 029
BEZ
Description
5.0 lifgo excenter-PFN
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
80 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
E2
Height
50 mm
F
Height
59 mm
G
Height
26 mm
G1
Height
7.5 mm
G2
Length
7 mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
S
Thread
M8 deep 25, 6,8 thru
S1
Thread
M8 deep 25, 6,8 thru
T
Thread
M6 deep 8
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58 mm
W1
Height
5.5 mm
W2
Height
15.5 mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.33 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 005 - 5.0 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    500 022 - 5.1 lifgo eccentric ZA1
    LEANTECHNIK
    500 030 - 5.1 lifgo eccentric PFN
    LEANTECHNIK
    500 023 - 5.3 lifgo eccentric ZA1
    LEANTECHNIK
    500 113 - 5.0 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    501 108 - 5.4 lifgo gear racks standard SVZ
    LEANTECHNIK
    500 504 - 5.0 lifgo gear racks ground
    LEANTECHNIK
    500 025 - 5.0 lifgo eccentric ZA2
    LEANTECHNIK
    500 169 - 5.0 lifgo gear racks hardened & ground
    LEANTECHNIK
    500 600 - 5.0 lifgo Mechanical arrest system
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро