Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 025 - 5.0 lifgo excenter ZA2
Stückliste
500 025_5.0 lifgo excenter-ZA2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 025
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo excenter-ZA2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
80 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
E2
Höhe
50 mm
F
Höhe
59 mm
G
Höhe
26 mm
G1
Höhe
7.5 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Durchmesser
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Durchmesser
10H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M8 tief 25, 6,8 durch
S1
Gewinde
M8 tief 25, 6,8 durch
T
Gewinde
M6 tief 8
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
58 mm
W1
Höhe
5.5 mm
W2
Höhe
15.5 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.45 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 169 - 5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    500 021 - 5.0 lifgo excenter ZA1
    LEANTECHNIK
    500 030 - 5.1 lifgo excenter PFN
    LEANTECHNIK
    500 023 - 5.3 lifgo excenter ZA1
    LEANTECHNIK
    500 022 - 5.1 lifgo excenter ZA1
    LEANTECHNIK
    500 029 - 5.0 lifgo excenter PFN
    LEANTECHNIK
    500 883 - 5.0 lifgo Ausgleichsblock
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen