Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 021 - 5.0 lifgo eccentric ZA1
Bill of material
500 021_5.0 lifgo excenter-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 021
BEZ
Description
5.0 lifgo excenter-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
80 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
E2
Height
50 mm
F
Height
59 mm
G
Height
26 mm
G1
Height
7.5 mm
G2
Length
7 mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
S
Thread
M8 deep 25, 6,8 thru
S1
Thread
M8 deep 25, 6,8 thru
T
Thread
M6 deep 8
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58 mm
W1
Height
5.5 mm
W2
Height
15.5 mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.41 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    500 504 - 5.0 lifgo gear racks ground
    LEANTECHNIK
    500 023 - 5.3 lifgo eccentric ZA1
    LEANTECHNIK
    500 030 - 5.1 lifgo eccentric PFN
    LEANTECHNIK
    500 025 - 5.0 lifgo eccentric ZA2
    LEANTECHNIK
    500 022 - 5.1 lifgo eccentric ZA1
    LEANTECHNIK
    500 029 - 5.0 lifgo eccentric PFN
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください