Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
100 198 - 5.3 Arbres profilés
Nomenclature
100 198 - L = 130_5.3 Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
100 198 - L = 130
BEZ
La description
5.3 Arbres profilés
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
42 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
954 Nm
LP
trous d‘ajustage
229252.02 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
114626.01 mm^4
G
poids
9.30 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
1.21 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör
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
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale